Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSPM0-ACADEMY

MSPM0™ academy

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00
Fecha de publicación: 3/03/2023
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1105 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1106 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1116 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 64KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bit MSPM0L1117 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1227 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1228 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1303 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2116 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2117 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2227 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, CO MSPM0L2228 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3529-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz para uso automotriz con memoria flash de 512 kB, 128 kB de SRAM, d MSPM0L1227-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1228-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1304-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2227-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO MSPM0L2228-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO
MCU de uso general
MSPM0G1105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1518 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G1519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3518 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G3519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G5187 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Información de la versión

MSPM0 hands on training academies.  18 in english and 16 translated to chinese.