Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR
Analog Configurator for MSPM0
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 18/07/2023
MSPM0 Analog Configurator in TI Gallery
Productos
MCU Arm Cortex-M0+
MSPM0G1105
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM
MSPM0G1106
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de
MSPM0G1107
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM
MSPM0G1505
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor
MSPM0G1506
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con memoria Flash de 64 KB, SRAM de 32 KB, 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12
MSPM0G1507
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con memoria Flash de 128 KB, SRAM de 32 KB, 2 ADC de 4 Msps, DAC de 1
MSPM0G1519
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA
MSPM0L1105
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits
MSPM0L1106
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits
MSPM0L1117
—
Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi
MSPM0L1303
—
Microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, convertid
MSPM0L1304
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1304-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN para a
MSPM0L1305
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1305-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA,
MSPM0L1306
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1306-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
MSPM0L1343
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1344
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1345
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1346
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507
—
Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
LP-MSPM0G3519
—
Kit de desarrollo MSPM0G3519 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
LP-MSPM0L1117
—
Kit de desarrollo de LaunchPad MSPM0L1117 para MCU Arm Cortex-M0+ de 32 MHz
LP-MSPM0L1306
—
Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
LP-MSPM0L2228
—
Kit de desarrollo MSPM0L2228 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
The MSPM0 Analog Configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.
The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high analog integration of MSPM0 devices, analyze and plot signals in real-time, and generate the configuration and code necessary to flash the device.
The current release only supports MSPM0L and MSPM0G production samples. See this FAQ for more information about silicon differences.
Analog Configurator supports the following features:
- Drag&drop designer tab to add analog components
- Code generation of CCS projects and SysConfig files
- Graphical plotting capability
- Support for MSPM0L and MSPM0G production samples