Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X

Processor SDK Android for AM62x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 10.01.01
Fecha de publicación: 2/04/2025

Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62x EVM

Suma de comprobación SHA-256

AM62x 10.01.01 Kernel Source Package

Suma de comprobación SHA-256

AM62x 10.01.01 U-boot Source Package

Suma de comprobación SHA-256

Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.2 rel1 hard-float toolchain

Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM620-Q1 SoC de comp. automotriz con seg. integrada para monitorización de controladores, redes y sis. V2X AM625-Q1 SoC de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digitales
SoC de redes industriales y multimedia
AM625 SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62 Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™

Documentación

Processor SDK ANDROID AM62X - Online Android SDK user manual for developers

AM62x 10.01.01 Software License Manifest

Android Open Source Project License Manifest - System

Android Open Source Project License Manifest - Vendor

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

Novedades

  • Android Version 15 / Linux LTS Kernel Version 6.6
  • GPU accelerated UI
  • CC33xx Wi-Fi Support
  • Audio output/input
  • USB Camera / CSI Camera
  • Ethernet
  • SELinux Enforcing mode with user build
  • Support for GSI (Generic System Image)
  • Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)