Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2

SimpleLink™ C2640R2 Academy

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 1/01/2018
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1 CC2640R2L MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía

Información de la versión

Initial release of the CC2640R2 Academy