Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC722

DAC38RF8x EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 4/08/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC38RF80 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 1x-24x con int DAC38RF83 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF85 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01215 Diseño de referencia de la fuente de alimentación para optimizar el ruido de fase en DAC de muestreo TIDA-01240 Diseño de referencia del transmisor de radar de banda S de muestreo de RF
Placa de evaluación
DAC38RF80EVM Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF80 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 y DAC38RF82EVM Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y DAC38RF89EVM Módulo de evaluación DAC38RF89 para DAC PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 1x-24x de interpolaci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.