Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC779

DAC38RF8x KCU105 Firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 6/09/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC38RF80 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 1x-24x con int DAC38RF83 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF84 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF85 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter DAC38RF93 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC38RF82EVM Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac779 or www.ti.com/lit/xx/slac779a/slac779a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC779. Please update any bookmarks accordingly.