Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLOC228
TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 19/08/2012
Productos
Amplificadores para altavoces
TAS5713
—
Amplificador de audio de clase D, bucle abierto, entrada digital estéreo de 25 W y fuente de aliment
TAS5715
—
Amplificador de audio de clase D, circuito abierto, entrada digital estéreo de 25 W y 8 V a 26 V con
TAS5717
—
Amplificador de clase D de 10 W estéreo, de 4.5 a 26 V, entrada digital, circuito abierto con HP sin
TAS5719
—
Amplificador de clase D, circuito abierto, entrada digital estéreo de 15 W y 4.5 V a 26 V con HP int
TAS5727
—
Amplificador de audio de clase D, circuito abierto, entrada digital mono de 25 W y fuente de aliment
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5715EVM
—
TAS5715EVM Módulo de evaluación
TAS5717EVM
—
TAS5717EVM Módulo de evaluación
TAS5719EVM
—
TAS5719EVM Módulo de evaluación
TAS5727EVM
—
TAS5727EVM Módulo de evaluación
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.