Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLVC148
TPS6205x Low Battery Hysteresis Calculator - MathCAD
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/11/2007
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS62050
—
Convertidor reductor ajustable de 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en MSOP-1
TPS62051
—
Convertidor reductor ajustable de 800 mA, tensión de entrada de 10 V y LBI mejorado en MSOP-10
TPS62052
—
Convertidor reductor de salida de 1.5 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en
TPS62054
—
Convertidor reductor de salida de 1.8 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en
TPS62056
—
Convertidor reductor de salida de 3.3 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc148 or www.ti.com/lit/xx/slvc148/slvc148.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC148. Please update any bookmarks accordingly.