Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC432

TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 11/02/2013
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS54040 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A con Eco-Mode TPS54040A Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A con Eco-Mode TPS54060 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 0.5 A con Eco-Mode TPS54060-EP Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54060A Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 0.5 A con Eco-Mode TPS54140 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 1.5 A con Eco-Mode TPS54140A Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 1.5 A con Eco-Mode TPS54160 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 1.5 A con Eco-Mode TPS54160A Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 1.5 A con Eco-Mode TPS54240 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42V y 2.5A con Eco-Mode TPS54260 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 2.5A con Eco-Mode

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc432 or www.ti.com/lit/xx/slvc432a/slvc432a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC432. Please update any bookmarks accordingly.