Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC439

Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 8/05/2013
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS54061 Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200 mA con IQ baja TPS54062 Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 50mA con IQ baja TPS54320 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A TPS54620 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc439 or www.ti.com/lit/xx/slvc439a/slvc439a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC439. Please update any bookmarks accordingly.