Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLVC452
TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 6/01/2015
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS54340
—
Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode™
TPS54341
—
Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 42 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™
TPS54360
—
Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode
TPS54360B
—
Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 60 V, con Eco-Mode™
TPS54361
—
Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 60 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™
TPS54540
—
Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode
TPS54541
—
Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 42V y 5 A con inicio suave y Eco-Mode™
TPS54560
—
Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con Eco-Mode
TPS54560B
—
Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™
TPS54561
—
Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con inicio suave y Eco-Mode™
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54340EVM-182
—
Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS54340
TPS54341EVM-555
—
Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 3.5 A, entrada de 4.5 a 60 V TPS54341EVM-555
TPS54360EVM-182
—
Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3.5 A y entrada de 60 V
TPS54361EVM-555
—
Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 3.5 A, entrada de 4.5 a 60 V, salida de 3.5 A
TPS54541EVM-555
—
Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 42 V y 5 A TPS54541EVM-555
TPS54560EVM-515
—
Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor TPS54560
TPS54561EVM-555
—
Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 5 A y entrada de 60 V TPS54561EVM-555
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.