Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLVRBK8
TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/03/2022
Productos
Módulos de alimentación (inductor integrado)
TLVM13620
—
Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm
TLVM13630
—
Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6
TLVM13660
—
Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 6 A en HotRod™ QFN mejo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLVM13630EVM
—
Módulo de potencia de salida de 3 A con placa de evaluación TLVM13630, entrada de 3 V a 36 V y salid
TLVM13660EVM
—
Placa de evaluación TLVM13660 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.