Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SNVC234
Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/01/2019
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMR33620
—
Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 2 A con EMI ultrabaja
LMR33620-Q1
—
Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 2 A
LMR33630
—
Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 3 A con EMI ultrabaja
LMR33630-Q1
—
Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A
LMR36006
—
Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A
LMR36006-Q1
—
Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A
LMR36015
—
Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A
LMR36015-Q1
—
Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc234 or www.ti.com/lit/xx/snvc234/snvc234.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC234. Please update any bookmarks accordingly.