Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SNVR484

LMR336x0 Component Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 9/07/2023
Productos
Convertidores de CC/CC
LMR33620 Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 2 A con EMI ultrabaja LMR33620-Q1 Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 2 A LMR33630 Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 3 A con EMI ultrabaja LMR33630-Q1 Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A LMR33640 Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 4 A en encapsulado SOIC 8 LMR36015 Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A LMR36015-Q1 Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr484 or www.ti.com/lit/xx/snvr484a/snvr484a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR484. Please update any bookmarks accordingly.