Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW

Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 20/09/2023

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

Información de la versión

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink Sub-1GHz Devices