Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TAS2XXX-DRIVERS

Linux driver for TI's TAS2XXX families

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 3/02/2023

TAS2xxx-Linux driver supports TI's TAS device families.

Productos
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS2110 Amp. de altavoz de clase D c/entrada digital mono de 6.1 W y boost de clase H integrado de 11 V TAS2780 Amplificador inteligente de entrada digital de 25 W, de 4.5 V a 24 V y pico de 6 A con detección de
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2770 Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció

Información de la versión

TAS2XXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device