Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR
Input AC-Couple External Resistance Calculator for TAX5X1X-Q1 devices
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/09/2023
Suma de comprobación SHA-256
Productos
ADC de audio
TAA5412-Q1
—
ADC de audio estéreo automotriz con un rango dinámico de 112 dB, entrada de alto voltaje, polarizaci
CODEC de audio
TAC5311-Q1
—
Códec de audio mono para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, polar
TAC5312-Q1
—
Códec de audio estéreo para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, po
TAC5412-Q1
—
Códec de audio estéreo automotriz con ADC de 112 dB, DAC de 120 dB, entrada de alto voltaje, polariz
The TAX5X1X-Q1-EXT-RES Excel™ calculator tool provides the user with easy-to-use tool to calculate the external Resistor based on the desired input swing and MICBIAS voltage in AC-Couple input configuration.