Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS1689-EVM-GUI

GUI de módulo de evaluación TPS1689

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 22/01/2025
alarmNotificaciones
Productos
Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
TPS1689 9V to 80V, 3.65mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus digital telemetry

Información de la versión

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse. 

Novedades

  • The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse.