Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TPS274C65-HEADER
C source header file for TPS274C65 register map
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 11/04/2023
C header file for TPS274C65 register map
Suma de comprobación MD5
Productos
Interruptores del lado de la alimentación
TPS274C65
—
Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS274C65EVM
—
Módulo de evaluación TPS274C65 para interruptor de lado alto de 65 mΩ de resistencia ON de 4 canales
TPS274C65USBEVM
—
Módulo de evaluación TPS274C65 para interruptor de lado alto con USB de 65 mΩ de resistencia de acti
- Initial release of header file