Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS274C65USBEVM-SOURCE

Source code package for TPS274C65USBEVM firmware and GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 11/04/2023
Productos
Interruptores del lado de la alimentación
TPS274C65 Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS274C65USBEVM Módulo de evaluación TPS274C65 para interruptor de lado alto con USB de 65 mΩ de resistencia de acti

Documentación

Manifest for TPS274C65USBEVM source code

Información de la versión

  • Initial source code release for GUI and firmware for TPS274C65USBEVM