Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
UCC14131-Q1-CALC
UCC14131-Q1 calculator tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V8
Fecha de publicación: 28/08/2023
The UCC1413x-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
Suma de comprobación MD5
Productos
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14130-Q1
—
Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, 12 Vin a 15 Vin, 12 Vout a 15 Vout > 3 kVRMS automot
UCC14131-Q1
—
Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 12 V a 15 V, salida de 12 V a 15 V, &g