Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

UCC14241-Q1-CALC

UCC14241-Q1 calculator tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V8
Fecha de publicación: 28/08/2023
Productos
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14240-Q1 Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.0 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 3 k UCC14241-Q1 Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 2 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de >5 kVRMS par

Información de la versión

RTM release