Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

USS-SWLIB-WATER

Ultrasonic sensing solution (USS) software library for water metering

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.40.00.00
Fecha de publicación: 1/04/2020

Windows Installer for USSSWLib

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for USSSWLib

Suma de comprobación SHA-256

macOS Installer for USSSWLib

Suma de comprobación SHA-256

Windows Installer for USS Water Demo for FR604x

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for USS Water Demo for FR604x

Suma de comprobación SHA-256

macOS Installer for USS Water Demo for FR604x

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de detección
MSP430FR5041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR5043 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR50431 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, 12 KB RAM, cargador de arranque I2C para caudalímetros MSP430FR6005 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6007 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR6041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y AFE de sen MSP430FR6043 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas MSP430FR60431 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad 8-MSPS y sensor inte MSP430FR6045 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6047 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR60471 MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
EVM430-FR6047 Módulo de evaluación MSP430FR6047 de detección ultrasónica

Documentación

Información de la versión

The ultrasonic design center is a one stop resource for everything related to ultrasonic sensing technology using MSP430™ microcontrollers (MCUs). It includes tools, graphical user interface (GUI), documentation, software library and application examples for developers to get started with project developments. The ultrasonic design center GUI is a rapid development tool for configuring and customizing various parameters related to transducers, pipe size as well as analyzing and capturing waveforms.