ADC-PHI-PRU-EVM
各種高精度 ADC 評価基板を TMDS64GPEVM または TMDS243GPEVM PRU に接続するためのアダプタ カード
ADC-PHI-PRU-EVM
概要
ADC-PHI-PRU-EVM アダプタ カードは、AM64x ファミリに属する Sitara™ プロセッサ向けの開発プラットフォーム (TMDS64GPEVM) または AM243x ファミリに属するマイコン (MCU) 向けの開発プラットフォーム (TMDS243GPEVM) を、通信、データ キャプチャ、ソフトウェア開発に適した 25 種類以上の高精度 A/D コンバータ (ADC) 評価基板 (EVM) に接続するインターフェイスです。
ADC-PHI-PRU-EVM は、ISSG-PRU 信号を、対応する SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) と eSPI (拡張 SPI)、またはパラレル ADC データ通信インターフェイスに転送します。このアダプタ カードは、シリアルとパラレルどちらかの接続を選択するための 2 個のジャンパによる構成機能を実装しているほか、高精度 ADC の評価基板 (EVM) が必要とするデジタルとアナログの各電源電圧レベルに対応できるように、開発ユーザーが選択できる電力レベルと信号レベルの変換機能も搭載しています。
Sitara プロセッサの ICSSG-PRU ペリフェラルに関してこのようなプログラマビリティ (設定機能) があるので、高速データ キャプチャとデータ事前処理を実現できます。開発ユーザーは現在設計中の基板で外部マイコンまたは FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を省略し、代わりに ADC-PHI-PRU-EVM を採用して、システム上で高精度 ADC と、AM64x または AM243x を使用し、ソフトウェア開発を開始することができます。
特長
- 高速でフレキシブルなデータ収集とデバイス構成を行う目的で、AM64x の PRU (プログラマブル リアルタイム ユニット) と GPIO (汎用入出力) の各ピンを ADC インターフェイスに接続
- SPI と並列データ タイプ (J2) を、ジャンパ構成可能形式でサポート
- TMDS64GPEVM から 5.5V の昇圧済み電源電圧を供給するほか、TPS61096A を使用して 5V を供給
- ジャンパ構成 (J11) を使用し、ADC 評価基板 DVDD の高精度電圧として 1.8V と 3.3V を供給
購入と開発の開始
ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU
PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card
PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Common GUI for ADCs supported with Sitara devices using ADC-PRU-PHI-EVM