ADC3423EVM

ADC3423 クワッドチャネル、12 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADC3423EVM

購入

概要

ADC3423 評価基板 (EVM) は、低消費電力、クワッド、80Msps、12 ビット ADC の性能を提示します。この評価基板は、ADC3423 デバイスと、TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。ADC の各入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。SYSREF 入力を実装しているので、システム全体の同期が可能です。 オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。

特長
  • 1.8V 単一電源電圧で動作し、電源要件を簡素化
  • シリアル LVDS インターフェイスの採用で、デジタル・インターフェイスとレイアウトの要件を簡素化
  • オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
  • 1/f ノイズを改善するオンチップ・チョッパ
  • 入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
  • 12 ビットと 14 ビットの各バージョン間でピン互換性を確保
  • 複数チップの同期をサポート
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC3423 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADC3423EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3423EVM — ADC3423 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC667 ADC3xxx GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 18 4 2022
lock ADC3xxx GUI Installer (zip)  — 220656 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC3244 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3444 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC32J25EVM ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC32J44EVM ADC32J44 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC32J45EVM ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3423EVM ADC3423 クワッドチャネル、12 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3424EVM ADC3424 クワッドチャネル、12 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3442EVM ADC3442 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3443EVM ADC3443 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3444EVM ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J23EVM ADC34J23 評価モジュール ADC34J24EVM ADC34J24 クワッドチャネル、12 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J25EVM ADC34J25 クワッドチャネル、12 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J42EVM ADC34J42 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J43EVM ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J44EVM ADC34J44 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J45EVM ADC34J45 クワッドチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 2018年 8月 24日
証明書 ADC3423EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ