ADS1192ECG-FE

ADS1192 Demonstration Kit

ADS1192ECG-FE

購入

概要

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1192 and ADS1292, a two channel, simultaneous sampling, 16-bit or 24-bit, delta-sigma(ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1192 and ADS1292 chips incorporate all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1x9xECG-FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

The ADS1192ECG-FE uses the ADS1192 which is a 2 channel version of the ADS1191 with the same core functionality and the same package variants. Disable and ignore channel 2 of the ADS1192 on the ADS1192ECG-FE to evaluate the performance and functionality of the ADS1191.

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1191 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1192 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order ADS1192ECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1192ECG-FE — ADS1192 パフォーマンス・デモ・キット

サポート・ソフトウェア

ADS1X92XEVM-SW — ADS1x92xECG-FE 向けソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012年 4月 4日
証明書 ADS1192ECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Low-Power, 2-Channel, 16-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements データシート (Rev. A) 2012年 9月 4日
ユーザー・ガイド ADS1292 User's Guide 2011年 12月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ