ADS1198ECGFE-PDK

ADS1198ECGFE-PDK フロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット

ADS1198ECGFE-PDK

購入

概要

The ADS1198ECG FE is a reference design for the ADS1198, a simultaneous sampling, 16-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1198 incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1198ECG FE can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection.

 

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Optional external reference circuits
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1194 ECG 向け、低消費電力、4 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド ADS1196 低消費電力、6 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド、ECG 用 ADS1198 心電計(ECG)/脳波計(EEG)測定用、低ノイズ、8 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order ADS1198ECGFE-PDK
  2. Download the ADS1198ECGFE-PDK user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1198ECGFE-PDK — ADS1198 パフォーマンス・デモ・キット

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

ADS1198ECGFE-PDK-SW — ADS1198ECGFE-PDK 向けソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1298ECGFE-PDK, ADS1198ECGFE-PDK (Rev. D) PDF | HTML 2016年 1月 5日
証明書 ADS1198ECGFE-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Low-Power, 8-Channel, 16-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements データシート (Rev. C) 2011年 11月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ