ADS1209EVM

ADS1209 評価モジュール

ADS1209EVM

購入

概要

The ADS1209 is a two-channel delta-sigma (Δ Σ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The ADS1209EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the ADS1209 device. The ADS1209EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the ADS1209, please refer to the ADS1209 product folder.

特長
  • 2mm, 5-terminal screw connector to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 9-pin sub-D connector to provide modulator data (MDAT) and modulator clock (MCLK) outputs
  • On-board 2.5V reference
  • Compatible with the AMC1210 Digital Filter
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1209EVM — ADS1209 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1209EVM User's Guide 2010年 3月 12日
証明書 ADS1209EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 2月 4日
データシート Two, 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulators データシート 2010年 2月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ