ADS1231REF

ADS1231REF 評価モジュール

ADS1231REF

購入

概要

The ADS1231REF is a circuit board that is designed to feature the ADS1231 24-bit delta-sigma, precision low noise, analog-to digital converter. This board contains the entire circuitry and user interface needed for a weigh-scale digitizer. It is suitable for the general evaluation of the ADS1231 device. The board operates from +5VDC and +3.3VDC, these supplies are generated by two onboard regulators U1 and U2. A microcontroller, the MSP430F449, is used to supply the memory required to operate an LCD controller, hardware SPI™ UART interfaces, and a multiplier, used to perform the many firmware multiplications.

 

特長
  • USB connection for firmware updates and remote control
  • Power is applied by either a 9 V battery or wall plug 9 V adapter
  • Connections for load cells and other voltage sources
  • Designed for very low power consumption
  • Eight-digit starburst LCD readout
Precision ADCs
ADS1231 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 24 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1231REF — ADS1231REF 評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1x31REF User Guide (Rev. A) 2011年 8月 10日
証明書 ADS1231REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 24-Bit ADC for Bridge Sensors データシート (Rev. D) 2013年 10月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ