ADS131E08EVM-PDK
ADS131E08 パフォーマンス・デモ・キット
ADS131E08EVM-PDK
概要
The ADS131E08EVM-PDK is a demonstration kit for the ADS131E08, a simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (Δ Σ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS131E08 contains the features commonly required for industrial power monitoring and control but has the flexibility to fit a variety of applications which require an eight channel, 24-bit ADC. The ADS131E08EVM-PDK demonstration kit is designed to expedite evaluation and system development.
特長
- Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
- Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
- Flexible input configurations
- Optional external reference circuits
- Ability to export data in simple test files for post processing
Precision ADCs
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS131E08 Performance Demonstration Kit (PDK) User's Guide (Rev. C) | 2020年 4月 7日 | |||
証明書 | ADS131E08V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 3日 | ||||
証明書 | ADS131E08EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | ADS131E0x 4-, 6-, and 8-Channel, 24-Bit, Simultaneously-Sampling, Delta-Sigma ADC データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 1月 18日 |