ADS4449EVM

ADS4449EVM 評価モジュール

ADS4449EVM

購入

概要

The ADS4449EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS4449, a quad-channel, 14-bit analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free dynamic range (SFDR), the ADS4449 has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input-frequency range. The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each, and each ADC has programmable gain and programmable test patterns to facilitate the design process. This EVM is ideally suited for mating with the TSW1400 Capture Card for performing a data capture into a capture buffer, uploading the sample data to a PC, performing an FFT, and reporting on SNR, SFDR, and other performance metrics.

特長
  • Comprehensive test capability for the ADS4449
  • Direct connection to TSW1400 EVM pattern capture card
  • Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
  • LDO or DC/DC power supply options
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADS4449 4 チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS4449EVM — ADS4449EVM 評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC566 — ADS4449EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC566 ADS4449EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 23 2 2021
download ADS4449EVM Software (zip)  — 211540 K

チェックサム
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADS4449 4 チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS4449EVM ADS4449EVM 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac566 or www.ti.com/lit/xx/slac566a/slac566a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC566. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート ADS4449 クワッド・チャネル、14 ビット、250MSPS、低消費電力 ADC データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 17日
証明書 ADS4449EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド ADS4449 User Guide (Rev. A) 2016年 4月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ