ADS52J65EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求
ADS52J65EVM
ADS52J65 JESD204B インターフェイス搭載、8 チャネル、16 ビット、125MSPS ADC の評価基板
ADS52J65EVM
概要
ADS52J65 の評価基板 (EVM) は、ADS52J65 デバイスとその機能を評価するためのプラットフォームです。 ADS52J65 は、低消費電力で動作し、2Vpp のフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比 (SNR) を実現する設計を採用しています。このデバイスは、分周デシメーション フィルタを使用するデジタル I/Q 復調器など、高度なデジタル機能を搭載しています。各チャネルから受け取った A/D コンバータ (ADC) のデータを、8b/10b 方式で符号化し、JESD204B 規格に従う CML (電流モード ロジック) を使用して SerDes (シリアライザ / デシリアライザ) データ ストリームの形式で送信します。
特長
- JESD204B インターフェイス搭載、8 チャネル、16 ビット、125MSPS ADC
- JESD204B のデータ キャプチャと性能評価を実施するには、TSW14J50EVM と、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) が必要
- ADS52J65 評価基板
- 電源ケーブル
- Mini-USB ケーブル
高速 ADC(≧10 MSPS)
開始する
- ADS52J65EVM セキュア フォルダへのアクセスを請求します
- ADS52J65EVM を注文します
- ADS52J65EVM GUI をダウンロードします
- ADS52J65EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1