ADS7881EVM

ADS7881 評価基板

ADS7881EVM

購入

概要

The ADS7881EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS7881 analog-to-digital converter (ADC). This 12-bit, 4MSPS, ADC includes a pseudo-differential input for true bi-polar inputs. The EVM uses a low noise THS4031 inverting gain of one, buffer amplifier. This allows the ADS7881 to operate at optimum performance to meet data sheet specifications. The EVM also contains on board and off board reference voltages that can be selected through jumper settings.

特長
  • Full-featured evaluation board for the high-speed SAR type ADS7881 (12-bit 4 MSPS) single channel, parallel interface, Analog to Digital Converter
  • Onboard signal conditioning
  • Onboard precision voltage reference
  • Onboard input and output digital buffer
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
Precision ADCs
ADS7881 2.7V-5.25V デジタル、5V アナログ、12 ビット、4MSPS、パラレル ADC、基準電圧内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7881EVM — ADS7881 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS7881EVM, ADS7891EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
証明書 ADS7881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 2005年 6月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ