ADS7886EVM

ADS7886EVM 評価モジュール

ADS7886EVM

購入

概要

The ADS7886EVM is a full-featured reference design, prototype, and software platform for the ADS7886ADC. The reference design feature contains essential circuitry to show case the A/D converter. It gives the ability to change the input components to use different input frequencies. As a prototype board the input circuitry contains extra pads to allow the input signal to be inverting or non-inverting. As a software test platform, the EVM can be plugged into a 5-6K INTERFACE or a MCU Interface board to allow operation with C5000 and C6000 DSKs or microcontrollers such as the MSP430.

特長
  • The EVM is a full-featured evaluation module for the ADS7886 12-bit, 1-MSPS, single-channel ADC
  • On board signal conditioning using a precision THS4031 operational amplifier
  • The on board reference voltage is derived from the ADS7886 device
  • Input digital buffers are not limited to device VDD
  • Built using TI's modular EVM design rules
Precision ADCs
ADS7886 2.35V ~ 5.25V、12 ビット、1MSPS、シリアル ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7886EVM — ADS7886EVM 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS788xEVM Users Guide (Rev. B) 2008年 8月 28日
証明書 ADS7886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ