ADS7924EVM

ADS7924 評価モジュール

ADS7924EVM

購入

概要

The ADS7924EVM is an evaluation board for the ADS7924, a four-channel, 12-bit, analog-to-digital converter (ADC) with an I²C™ interface. The modular EVM uses the ADS7924 and minimal circuitry to demonstrate functionality for prototyping and part evaluation. The pins of the ADS7924 are accessible through various connections on the ADS7924EVM connectors. The EVM can be plugged into suitable motherboards such as the MMB3 to work directly with any personal computer.

特長
  • Contains all support circuitry needed for the ADS7924
  • Buffer options: Onboard analog input buffer can be bypassed
  • Compatible with the TI Modular EVM System
Precision ADCs
ADS7924 インテリジェント・システム・パワー制御機能内蔵、12 ビット、4 チャネル、マルチプレクサ入力、SAR(逐次比較型)ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7924EVM — ADS7924 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.1
リリース日: 16 2 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価モジュール ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス・デモ・キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス・デモ・キット ADS1282EVM-PDK ADS1282 パフォーマンス開発キット(PDK) ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット ADS7924EVM ADS7924 評価モジュール

ドキュメント

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS7924EVM/ADS7924EVM-PDK User's Guide 2010年 6月 9日
証明書 ADS7924EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADCPRO A/D コンバータ Pro(ADCPro™)評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ