ADS8353Q1EVM-PDK
ADS8353-Q1 16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)
ADS8353Q1EVM-PDK
概要
The ADS8353-Q1 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8353-Q1, which is a 16-bit, 2-channel, simultaneous-sampling, successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with SPI interface.
ADS8353Q1EVM-PDK includes the ADS8353-Q1 evaluation board and the precision host interface (PHI) controller board, which enables the accompanying computer software to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB) for data capture and analysis.
特長
- Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS8353-Q1 SAR ADC
- USB powered; no external power supply required
- Ships with PHI controller that provides convenient communication interface to ADS8353-Q1 over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
- Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 64-bit operating systems
- Software suite includes graphical tools for
- Data capture
- Histogram analysis
- Spectral analysis
- ADS8353-Q1 evaluation module
- PHI controller board
- USB cable
Precision ADCs
購入と開発の開始
評価ボード
ADS8353Q1EVM-PDK — ADS8353-Q1 16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS835XEVM-PDK-GUI — ADS835XEVM-PDK GUI Installer
ADS835XEVM-PDK-GUI — ADS835XEVM-PDK GUI Installer
バージョン: 1.1.0
リリース日: 06 4 2023
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS8354EVM-PDK and ADS8353Q1EVM-PDK
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3