ADS8365M-EVM

ADS8365M 評価モジュール

ADS8365M-EVM

購入

概要

The ADS8365M-EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8365 analog-to-digital converter (ADC). This high-resolution, 16 bit, parallel analog-to-digital, 250 kHz, SAR device, can be configured as a single or fully differential, pseudo-bipolar input. The EVM uses a INA159 amplifier (selected for its low noise), configured to allow the ADS8365 to operate at optimized performance to meet data sheet specifications.

特長
  • Full-featured evaluation board for the ADS8365, 250 kHz, 16 bit, 6 channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Modular design allows direct connection to various DSP platforms through the 5-6K and HPA-MCU interface boards
  • The ADS8365M-EVM can use its internal reference by using jumper W3 on the board
  • Onboard input and output digital buffer connectors are available on the EVM
Precision ADCs
ADS8365 16 ビット 250kSPS、6 Ch 同時サンプリング、逐次近似 ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8365M-EVM — ADS8365M 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ADS8365M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8364/65M EVM User's Guide 2006年 9月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ