ADS8505EVM
ADS8505 評価基板
ADS8505EVM
概要
The ADS8505EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8505 analog-to-digital converter (ADC). This 16-bit, capacitor-based, SAR/ADC operates at a maximum rate of 250 KSPS. The EVM allows the use of an optional buffer amplifier U8 to condition the input signals to the ADS8505 device. The EVM is configured to use an off board reference (when the device reference is not used) through the setting of on board jumpers.
特長
- Full-featured evaluation board for the ADS8505, parallel Analog to Digital Converter
- Industry Standard bi-polar 10 V Analog Input Range
- Built in reference
- Parallel interface with 3-state output drivers
- Compatible with the 5-6k Interface board for use with a variety of DSP Starter Kits
Precision ADCs
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS78/8505EVM User's Guide | 2004年 12月 15日 | |||
証明書 | ADS8505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |