ADS8681WEVM-PDK

ADS8681W evaluation module

ADS8681WEVM-PDK

購入

概要

The ADS8681WEVM-PDK is a platform for evaluating the performance of the ADS8681W, an integrated data acquisition system based on a successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). This device features a high-speed, high-precision SAR ADC, integrated differential analog front-end (AFE) input driver circuit, overvoltage protection circuit up to ±20V and an on-chip 4.096V reference with low temperature drift. The evaluation kit includes the ADS8681WEVM board and the precision host interface (PHI) controller board that enables the accompanying computer software to communicate with the ADC over Universal Serial Bus (USB) for data capture, configuration and analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing as well as accurate performance evaluation of the ADS8681W
  • Includes PHI controller, which provides a convenient communication interface to the ADS8681W over USB 2.0 (or higher)
  • Easy-to-use evaluation software for Windows 10/11, 64-bit operating systems
  • Software suite includes graphical tool for data capture, histogram analysis, spectral analysis, linearity analysis and custom configuration of the ADS8681W
Precision ADCs
ADS8681W 5V 電源電圧でプログラマブル入力範囲、16 ビット、1MSPS、1 チャネル、広帯域幅 SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC146 — ADS8681EVM-PDK GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SBAC146 ADS8681EVM-PDK GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.2.1
リリース日: 23 10 2018
lock Setup_ADS8681_EVM.exe  — 386361 K

ADS8681EVM-PDK-GUI installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8681WEVM-PDK ADS8681W evaluation module

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8681EVM-PDK and ADS8681WEVM-PDK.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac146 or www.ti.com/lit/xx/sbac146b/sbac146b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC146. Please update any bookmarks accordingly.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8681WEVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 27日
証明書 ADS8681WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ