ADS8688SW-LINUX

ADS8688 Linux® ドライバ

ADS8688SW-LINUX

概要

The Linux driver supports the ADS868x 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges. The Linux driver supports communication through the SPI bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • ads8684
  • ads8688

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/iio/adc/ti-ads8688.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-ads8688.txt

Source Files

drivers/iio/adc/ti-ads8688.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-ads8688.txt

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: TI_ADS8688 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments ADS8688  Location:    -> Device Drivers      -> Industrial I/O support (IIO [=y])        -> Analog to digital converters  Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:442  Depends on: IIO [=y] && SPI [=y] && OF [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。