AFE10004EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求
AFE10004EVM
AFE10004 EEPROM 搭載、4 チャネル パワー アンプ モニタおよびコントローラの評価基板
AFE10004EVM
概要
AFE10004 評価基板 (EVM) は、AFE10004 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE10004 は、6 チャネル、13 ビット、バッファ付き電圧出力の D/A コンバータ (DAC) であり、専用の出力ピンを割り当てた複数の高速アナログ スイッチを搭載しており、2 個の DAC チャネルの間で高速な切り替えを実行できます。この DAC には静電容量性の大負荷を駆動する能力があり、構成可能な電流制限機能も搭載しています。加えて、AFE10004 は 4 個の参照テーブルを採用しており、複数の出力の温度補償に使用できます。
特長
- EEPROM の参照テーブルを内蔵
- ローカルとリモートの温度センサを内蔵
- アナログ出力スイッチ
- 大電流による駆動能力と静電容量性負荷の安定性
- 2.5V の内部リファレンス