詳細リクエスト
AFE2256EVM の設計リソースが入手可能です。ご請求
AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 インターフェイスにより、構成を高速でダウンロードできるほか、マイコンを介した FPGA-PC 通信が可能です。
2 COF アダプタ ボード
AFE2256 FPGA ボード
電源ケーブル
USB 2.0 ケーブル
AFE2256EVM の設計リソースが入手可能です。ご請求