AFE4410EVM

AFE4410 ウェアラブル光学心拍計向け、FIFO 搭載、統合型 AFE の評価基板

AFE4410EVM

購入

概要

AFE4410 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスは、4 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と、3 個のフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数の位相に対応させることも可能です。この FIFO は、I2C または SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。また、AFE が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。このデバイスへのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、I2C インターフェイスを使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。AFE4410 評価基板 (EVM) は、AFE4410 デバイスに関連する評価とシステム開発の活動を促進するためのプラットフォームです。

特長
  • 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • 使いやすい GUI により AFE4410 のすべてのレジスタにアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • AFE4410 評価基板 (EVM)
  • AFE4410 センサ ボード
  • ケーブル (1)

バイオセンシング AFE
AFE4410 ウェアラブル光心拍モニタ / バイオセンシング向け、FIFO 搭載の低消費電力、統合型 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

AFE4410EVM ユーザー ガイドが用意されています。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4410EVM — AFE4410 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO 搭載統合型 AFE の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート AFE4410 超小型、FIFO 搭載の統合 AFE、ウェアラブルの連続的な 光学式心拍数モニタリングおよびバイオセンシング向け データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 13日
証明書 AFE4410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ