AFE4950EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求
AFE4950EVM
AFE4950 ウェアラブル光心拍モニタ向け、超小型統合型 AFE の評価基板
AFE4950EVM
概要
AFE4950 評価基板 (EVM) は、AFE4950 製品に関連する評価とシステム開発の活動を促進するためのプラットフォームです。AFE4950 は、PPG と ECG の各信号に関する同期形式の信号収集を実施するためのアナログ フロント エンド (AFE) です。AFE4950 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーションでも使用できます。
この ECG シグナル チェーンは、2 個または 3 個の電極を使用する構成をサポートしているほか、右脚駆動 (right-leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) バッファを内蔵しています。また、この ECG シグナル チェーンは、2 個 1 組の電極の間のインピーダンスを、連続的に低消費電力で監視する目的で再利用することもできます。
特長
- 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE4950 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
- AFE4950 の評価基板
- Micro-USB ケーブル
- HRM センサ ケーブル
- ECG センサ ケーブル
バイオセンシング AFE
購入と開発の開始
評価ボード
AFE4950EVM — AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1