AFE4960EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求
AFE4960EVM
AFE4960 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル、ECG (心電計) AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板
AFE4960EVM
概要
AFE4960 評価基板 (EVM) は、心電計 (ECG) と生体インピーダンス信号の同期型信号取得をサポートする AFE4960 バイオセンシング アナログ フロント エンド (AFE) を評価するためのプラットフォームです。
AFE4960 は、2 チャネルの ECG レシーバとして構成すること、または 1 チャネルの ECG レシーバおよび 1 個の呼吸インピーダンス チャネルとして構成することができます。AFE 信号チェーンは、フレキシブルな方法で、最大 4 個の電極に接続できます。右脚駆動 (right-leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) アンプの出力を使用して、人体バイアスを設定することができます。この AFE には、リード端子のオン / オフを検出するための DC リード バイアス供給機能と、リード端子のインピーダンスを測定するための AC リード バイアス供給機能があります。
1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。両方のチャネルの出力は、プログラマブルなデシメーション フィルタを搭載しているので、出力データ レートを低減できます。
特長
- 評価モードでは最大 2000SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE4960 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
- AFE4960 の評価基板
- Micro-USB ケーブル
- ECG センサ ケーブル
バイオセンシング AFE
購入と開発の開始
評価ボード
AFE4960EVM — AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1