AFE8190EVM

AFE8190 の評価基板

AFE8190EVM

購入

概要

AFE8190EVM は、統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE8190 の評価に使用します。AFE8190 デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネルをサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。

特長
  • LMK04828 クロック ジェネレータ IC から、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給
  • SMA ポートにクロック入力を接続し、信号ジェネレータやスペクトラム アナライザのような機器からの外部リファレンスに LMK 周波数を同期
  • 外部クロック オプションにより、オンチップ PLL 用の外部リファレンス クロック信号をサポート
RF トランシーバ
AFE8190 16 チャネル、RF サンプリング トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE8190-35EVM — AFE8190 の評価基板

ドライバまたはライブラリ

AFE81XX-WI-DESIGN — AFE81xx Design Resources

サポートされている製品とハードウェア
alarm通知
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AFE8190-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ