AMC1305L25EVM

AMC1305L25 絶縁シングル・チャネル、デルタ - シグマ・モジュレータ、評価モジュール

AMC1305L25EVM

購入

概要

The AMC1305L25 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1305L25EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1305L25 device. The AMC1305L25EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1305L25, please refer to the AMC1305L25 product folder.

特長
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1305L25 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
絶縁型 ADC
AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1305L25EVM — AMC1305L25 絶縁シングル・チャネル、デルタ - シグマ・モジュレータ、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1305xxEVM User's Guide 2014年 9月 22日
データシート AMC1305x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators データシート (Rev. G) PDF | HTML 2020年 1月 7日
証明書 AMC1305L25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ