AMC1400EVM
AMC1400 ±250mV の入力、高精度、電圧センシング絶縁型アンプの評価基板
AMC1400EVM
概要
AMC1400評価基板 (EVM) は、AMC1400 を開発するためのプラットフォームです。この製品は、±250mV の入力範囲に対応し、磁気干渉への耐性が優れている二酸化ケイ素 (SiO2) バリアを採用して入力回路と出力を電気的に分離した高精度絶縁型アンプです。AMC1400 は、10,600VPK に耐える強化絶縁型であり、バイポーラ (両極性) 電流測定アプリケーション向けの設計を採用しています。
特長
- ±250mV の入力範囲
- アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
- 構成可能なアナログ入力セクションから、外部シャント抵抗への接続が可能
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1400EVM — AMC1400 ±250mV の入力、高精度、電圧センシング絶縁型アンプの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AMC1400EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 23日 |