AMC1411EVM

AMC1411 評価モジュール - 入力強化絶縁型 2V アンプの電圧検出用

AMC1411EVM

購入

概要

AMC1411 評価基板 (EVM) は、高精度絶縁型アンプである AMC1411 を評価するためのプラットフォームです。AMC1411 は、10.5kV に耐えるアンプであり、ユニポーラ (単極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。ユーザーズ ガイドは、回路図や部品表 (BOM) を含め、包括的な回路説明を掲載しています。

特長
  • アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
  • 構成可能なアナログ入力セクションから、外部シャント抵抗への接続が可能
絶縁型アンプ
AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 23日
データシート AMC1411 高インピーダンス、2V 入力、強化絶縁型アンプ 15mm ストレッチ SOIC パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 17日
データシート AMC1411-Q1 Automotive, High-Impedance, 2-V Input, Reinforced Isolated Amplifier in a 15-mm Stretched SOIC Package データシート PDF | HTML 2021年 10月 11日
証明書 AMC1411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ