AMC3301EVM
AMC3301EVM
AMC3301EVM
概要
The AMC3301 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC3301 device, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter, which powers the high side of the amplifier. AMC3301 is a 7-kV reinforced isolated amplifier designed for use in current shunt measuring applications.
A complete circuit description, as well as schematic diagram and bill of materials (BOM), are included in the user's guide.
特長
- Integrated DC/DC converter for high-side power
- Reinforced isolated amplifier: 7-kV peak, 10-kV surge
- Fixed gain of 8.2
- ±250-mV input range
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC3301EVM — AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3